chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BMEL4232A | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Messender Lichtvorhang Sender
BMEL4232A
Bestell-ID-Nr. 3039579
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
38,1 mm x 38,1 mm x 1115 mm
Anzahl der Strahlen
112
Bauform
Quader
Betriebsart
Sender
Breite
38.1
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
1115
Länge
38.1
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
6100
Optische Auflösung (mm)
9.7
Schutzart
IP65
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1057
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
880
Zulassungen
CE, cULus Recognized
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 1.363,59
home
Turck-Shop
Others
BMEL4232A
Artikel gesamt
€ 1.363,59
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren