chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BMEL6016A | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Messender Lichtvorhang Sender
BMEL6016A
Bestell-ID-Nr. 3038549
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
38,1 mm x 38,1 mm x 1572 mm
Anzahl der Strahlen
80
Bauform
Quader
Betriebsart
Sender
Breite
38.1
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
1572
Länge
38.1
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
14000
Optische Auflösung (mm)
19
Schutzart
IP65
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1505
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
880
Zulassungen
CE, cULus Recognized
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 1.452,55
home
Turck-Shop
Others
BMEL6016A
Artikel gesamt
€ 1.452,55
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren