chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BMEL3616A | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Messender Lichtvorhang Sender
BMEL3616A
Bestell-ID-Nr. 3038545
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
38,1 mm x 38,1 mm x 963 mm
Anzahl der Strahlen
48
Bauform
Quader
Betriebsart
Sender
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Einweglichtschranke - Sender
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
17000
Optische Auflösung (mm)
19
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
7/8″
Überwachungsfeldhöhe (mm)
895
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
880
Zulassungen
CE, cULus Recognized
home
Turck-Shop
Others
BMEL3616A
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 1.041,11
Artikel gesamt
€ 1.041,11
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren