chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BMRL4832A | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Messender Lichtvorhang Empfänger
BMRL4832A
Bestell-ID-Nr. 3038536
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
38,1 mm x 38,1 mm x 1267 mm
Anzahl der Strahlen
128
Bauform
Quader
Breite
38.1
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
1267
Länge
38.1
Max. Reichweite (mm)
4600
Optische Auflösung (mm)
9.7
Schutzart
IP65
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1210
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Zulassungen
CE, cULus Recognized
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 2.062,76
home
Turck-Shop
Others
BMRL4832A
Artikel gesamt
€ 2.062,76
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren