chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q45VR2FP W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter
Q45VR2FP W/30
Bestell-ID-Nr. 3038465
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
56,4 mm x 44,5 mm x 87,6 mm
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
halten/verzögern, Wash down
Betriebsart
Kunststofflichtleiter
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Lichtleitersensor für Kunststofflichtleiter
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
9
Lichtart
Rot
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
660
home
Turck-Shop
Others
Q45VR2FP W/30
Artikel gesamt
€ 184,18
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 184,18