chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q45XB6CV4Q | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Winkellichttaster
Q45XB6CV4Q
Bestell-ID-Nr. 3037886
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
56,4 mm x 44,5 mm x 101,6 mm
Bauform
Quader
Betriebsart
Konvergent
Brennweite (mm)
100
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichttaster
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
100
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
7/8″
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
680
home
Turck-Shop
Others
Q45XB6CV4Q
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 162,49
Artikel gesamt
€ 162,49
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren