chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SM2A30PRLEQD | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Empfänger)
SM2A30PRLEQD
Bestell-ID-Nr. 3037147
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
116 mm
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Rohr
Besondere Merkmale
gekapselt
Betriebsart
Sender/Empfänger Paar
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Einweglichtschranke - Sender und Empfänger
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Max. Reichweite (mm)
150000
Schaltelementfunktion
hellschaltend
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
7/8″
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
SM2A30PRLEQD
Artikel gesamt
€ 553,92
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 553,92