chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SM30RW3RE | TURCK – Your Global Automation Partner
SM30RW3RE
Bestell-ID-Nr. 3037113
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Bauform
Rohr
Betriebsart
Empfänger
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Einweglichtschranke - Empfänger
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Leitungslänge (m)
2
Max. Reichweite (mm)
60000
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
880
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 329,29
Artikel gesamt
€ 329,29
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
SM30RW3RE
Support kontaktieren