chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SM30SP6REQ | TURCK – Your Global Automation Partner
SM30SP6REQ
Bestell-ID-Nr. 3037111
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Bauform
Rohr
Besondere Merkmale
gekapselt
Betriebsart
Sender/Empfänger Paar
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Einweglichtschranke
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Max. Reichweite (mm)
60000
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
880
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 306,50
Artikel gesamt
€ 306,50
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
SM30SP6REQ
Support kontaktieren