chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SM30SN6REQ
Bestell-ID-Nr. 3037110
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 378,91
Artikel gesamt
€ 378,91
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Others
SM30SN6REQ
Technische Daten
Downloads
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Max. Reichweite (mm)
60000
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
880