chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Q40SN6REQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Empfänger)
Q40SN6REQ
Bestell-ID-Nr. 3037102
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
46 mm x 40,1 mm x 82,5 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
gekapselt, Wash down
Betriebsart
Sender/Empfänger Paar
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Einweglichtschranke - Empfänger
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Max. Reichweite (mm)
60000
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Schutzart
IP67, IP69
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
Q40SN6REQ
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3