chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q25SP6REQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Empfänger)
Q25SP6REQ
Bestell-ID-Nr. 3037095
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
30 mm x 25 mm x 62,7 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Chemikalienbeständig, gekapselt, Wash down
Betriebsart
Sender/Empfänger Paar
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Einweglichtschranke - Sender und Empfänger
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Max. Reichweite (mm)
20000
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Schutzart
IP69
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
Q25SP6REQ
Artikel gesamt
€ 174,03
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 174,03