chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
S30SP6REQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Empfänger)
S30SP6REQ
Bestell-ID-Nr. 3037087
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
77,5 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Besondere Merkmale
Wash down
Betriebsart
Empfänger
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Einweglichtschranke - Empfänger
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Max. Reichweite (mm)
60000
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Schutzart
IP69
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
S30SP6REQ
Artikel gesamt
€ 211,98
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 211,98