chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Opto-Sensor Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Q40RW3FF400Q3
Bestell-ID-Nr. 3036984
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 210,03
Artikel gesamt
€ 210,03
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Others
Q40RW3FF400Q3
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
46 mm x 40,1 mm x 82,5 mm
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
gekapselt, Wash down
Betriebsart
Hintergrundausblendung, nicht einstellbar
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
400
Schaltelementfunktion
dunkelschaltend
Schutzart
IP69
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
880