chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q25AW3FF50Q3 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optoelektronischer Sensor Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Q25AW3FF50Q3
Bestell-ID-Nr. 3036963
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
30 mm x 25 mm x 62,7 mm
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Chemikalienbeständig, gekapselt, Wash down
Betriebsart
Hintergrundausblendung, nicht einstellbar
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
50
Schaltelementfunktion
hellschaltend
Schutzart
IP69
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
880
home
Turck-Shop
Others
Q25AW3FF50Q3
Artikel gesamt
€ 210,03
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 210,03