chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Q25RW3LPQ3 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optoelektronischer Sensor Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Q25RW3LPQ3
Bestell-ID-Nr. 3036962
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
30 mm x 25 mm x 62,7 mm
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Chemikalienbeständig, gekapselt, Wash down
Betriebsart
Polarisiert
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Lichtart
Rot-polarisiert
Max. Reichweite (mm)
2000
Schaltelementfunktion
dunkelschaltend
Schutzart
IP69
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
680
home
Turck-Shop
Others
Q25RW3LPQ3
Artikel gesamt
€ 188,48
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 188,48
Support kontaktieren