chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
T18AW3RQ3 | TURCK – Your Global Automation Partner
Optoelektronischer Sensor Einweglichtschranke (Empfänger)
T18AW3RQ3
Bestell-ID-Nr. 3036928
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
30 mm x 30 mm x 54 mm
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Rohr
Besondere Merkmale
Chemikalienbeständig, gekapselt, Wash down
Betriebsart
Empfänger
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Einweglichtschranke - Empfänger
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Max. Reichweite (mm)
20000
Schaltelementfunktion
hellschaltend
Schutzart
IP67, IP69
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 125,10
Artikel gesamt
€ 125,10
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
T18AW3RQ3
Support kontaktieren