chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
S30AW3FF200Q3 | TURCK – Your Global Automation Partner
Optoelektronischer Sensor Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
S30AW3FF200Q3
Bestell-ID-Nr. 3036901
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Gewinderohr
Besondere Merkmale
Wash down
Betriebsart
Hintergrundausblendung, nicht einstellbar
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
200
Schaltelementfunktion
hellschaltend
Schutzart
IP69
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
880
home
Turck-Shop
Others
S30AW3FF200Q3
Artikel gesamt
€ 316,78
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 316,78