chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
S18RW3LQ3 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optoelektronischer Sensor Reflexionslichtschranke
S18RW3LQ3
Bestell-ID-Nr. 3036870
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
78,7 mm
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Rohr
Besondere Merkmale
gekapselt, Wash down
Betriebsart
Nicht-polarisiert
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichtschranke
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
2000
Schaltelementfunktion
dunkelschaltend
Schutzart
IP69
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
950
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 105,08
Artikel gesamt
€ 105,08
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
S18RW3LQ3
Support kontaktieren