chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SM312C2MHSQDP | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Winkellichttaster
SM312C2MHSQDP
Bestell-ID-Nr. 3035974
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
53,3 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader mit Gewinde
Besondere Merkmale
gekapselt
Betriebsart
Konvergent
Brennweite (mm)
43
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichttaster
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
43
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
880
home
Turck-Shop
Others
SM312C2MHSQDP
Artikel gesamt
€ 210,03
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 210,03