chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SMA30SELMHSQD | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Sender)
SMA30SELMHSQD
Bestell-ID-Nr. 3035761
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
116 mm
Bauform
Rohr
Besondere Merkmale
Chemikalienbeständig
Betriebsart
Sender
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Einweglichtschranke - Sender
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
Edelstahl
Gehäusewerkstoff
Metall
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
150000
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
7/8″
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
950
home
Turck-Shop
Others
SMA30SELMHSQD
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 677,63
Artikel gesamt
€ 677,63
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren