chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SMI30RN6RCQ | TURCK – Your Global Automation Partner
SMI30RN6RCQ
Bestell-ID-Nr. 3035276
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Rohr
Besondere Merkmale
gekapselt
Betriebsart
Empfänger
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Einweglichtschranke - Empfänger
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Max. Reichweite (mm)
140000
Schaltelementfunktion
Schließer, dunkelschaltend
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
7/8″
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 240,19
Artikel gesamt
€ 240,19
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
SMI30RN6RCQ
Support kontaktieren