chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
T30SN6FF100 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
T30SN6FF100
Bestell-ID-Nr. 3034822
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
45 mm x 40 mm x 51,5 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader mit Gewinde
Besondere Merkmale
Wash down
Betriebsart
Hintergrundausblendung, nicht einstellbar
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Gehäusequalität
PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
100
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
880
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 139,56
Artikel gesamt
€ 139,56
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
T30SN6FF100
Support kontaktieren