chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
T18SP6LQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Reflexionslichtschranke
T18SP6LQ
Bestell-ID-Nr. 3034740
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
30 mm x 30 mm x 54 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Rohr
Besondere Merkmale
Chemikalienbeständig, gekapselt, Wash down
Betriebsart
Nicht-polarisiert
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichtschranke
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
2000
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Schutzart
IP67, IP69
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
950
home
Turck-Shop
Others
T18SP6LQ
Artikel gesamt
€ 120,79
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 120,79