chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Q40RW3FF600 W/30
Bestell-ID-Nr. 3034564
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
46 mm x 40,1 mm x 69,8 mm
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
gekapselt
Betriebsart
Hintergrundausblendung, nicht einstellbar
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
9
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
600
Schaltelementfunktion
dunkelschaltend
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
880
home
Turck-Shop
Others
Q40RW3FF600 W/30
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 224,49
Artikel gesamt
€ 224,49
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren