chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Empfänger)
Q40AW3RQ21
Bestell-ID-Nr. 3034424
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 136,64
Artikel gesamt
€ 136,64
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Others
Q40AW3RQ21
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
46 mm x 40,1 mm x 82,5 mm
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
gekapselt, Wash down
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Max. Reichweite (mm)
60000
Schaltelementfunktion
hellschaltend
Schutzart
IP69
Steckverbindertyp
7/8″
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40