chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q85BB62R-T9-B | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Empfänger)
Q85BB62R-T9-B
Bestell-ID-Nr. 3034266
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
85 mm x 65 mm x 25 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
halten/verzögern
Betriebsart
Empfänger
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Klemmblock
Funktion
Einweglichtschranke - Empfänger
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Max. Reichweite (mm)
23000
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.06
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Wellenlänge (nm)
680
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 198,49
Artikel gesamt
€ 198,49
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
Q85BB62R-T9-B
Support kontaktieren