chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SM30RW3R W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
SM30RW3R W/30
Bestell-ID-Nr. 3034169
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Bauform
Rohr
Besondere Merkmale
gekapselt
Betriebsart
Empfänger
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Einweglichtschranke - Empfänger
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
9
Max. Reichweite (mm)
60000
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
880
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 259,93
Artikel gesamt
€ 259,93
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
SM30RW3R W/30
Support kontaktieren