chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SM306EQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Sender)
SM306EQ
Bestell-ID-Nr. 3034158
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
77,5 mm
Bauform
Rohr
Besondere Merkmale
gekapselt
Betriebsart
Sender
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Einweglichtschranke - Sender
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
60000
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
880
home
Turck-Shop
Others
SM306EQ
Artikel gesamt
€ 154,29
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 154,29