chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
S30RW3LP W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
S30RW3LP W/30
Bestell-ID-Nr. 3033951
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Gewinderohr
Besondere Merkmale
Wash down
Betriebsart
Polarisiert
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
9
Lichtart
Rot-polarisiert
Max. Reichweite (mm)
6000
Schaltelementfunktion
dunkelschaltend
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
680
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 246,86
Artikel gesamt
€ 246,86
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
S30RW3LP W/30
Support kontaktieren