chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
S18AW3LP W/30'
Bestell-ID-Nr. 3033948
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 234,91
home
Turck-Shop
Others
S18AW3LP W/30'
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
59,2 mm
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Rohr
Besondere Merkmale
gekapselt, Wash down
Betriebsart
Polarisiert
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
9
Lichtart
Rot-polarisiert
Max. Reichweite (mm)
2000
Schaltelementfunktion
hellschaltend
Schutzart
IP67, IP69
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
680
Artikel gesamt
€ 234,91
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren