chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
S30SN6FF400 W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
S30SN6FF400 W/30
Bestell-ID-Nr. 3033887
Auf Lager
Artikel gesamt
€ 231,71
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
S30SN6FF400 W/30
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Gewinderohr
Besondere Merkmale
Wash down
Betriebsart
Hintergrundausblendung, nicht einstellbar
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
9
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
400
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
880
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 231,71
Support kontaktieren