chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Empfänger)
Q25AW3R W/30
Bestell-ID-Nr. 3033879
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
30 mm x 25 mm x 50,2 mm
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Chemikalienbeständig, gekapselt, Wash down
Betriebsart
Empfänger
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Einweglichtschranke - Empfänger
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
9
Max. Reichweite (mm)
20000
Schaltelementfunktion
hellschaltend
Schutzart
IP69
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
Q25AW3R W/30
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 139,56
Artikel gesamt
€ 139,56
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren