chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q40SN6LP | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Q40SN6LP
Bestell-ID-Nr. 3032360
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
46 mm x 40,1 mm x 69,8 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
gekapselt
Betriebsart
Polarisiert
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Rot-polarisiert
Max. Reichweite (mm)
6000
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
680
home
Turck-Shop
Others
Q40SN6LP
Artikel gesamt
€ 159,71
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 159,71