chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
S18SP6DL W/30' | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optoelektronischer Sensor Reflexionslichttaster
S18SP6DL W/30'
Bestell-ID-Nr. 3032296
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
59,2 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Rohr
Besondere Merkmale
gekapselt, Wash down
Betriebsart
Diffus
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Reflexionslichttaster
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
9
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
300
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Schutzart
IP67, IP69
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
880
home
Turck-Shop
Others
S18SP6DL W/30'
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 118,15
Artikel gesamt
€ 118,15
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren