chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TL50BLR2B2ALS | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Signalsäule
TL50BLR2B2ALS
Bestell-ID-Nr. 3032206
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
145 mm
Akustisches Signal
Dauerton
Anzahl der Farben/Segmente
2
Bauform
Glattrohr
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Signalsäule
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Lautstärke (dB)
94 dB
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Blau, blinkend, Rot, blinkend
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
TL50BLR2B2ALS
Artikel gesamt
€ 258,96
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 258,96