chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
DQ12AB6FF50 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
DQ12AB6FF50
Bestell-ID-Nr. 3032105
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
12,4 mm x 8 mm x 26,6 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Betriebsart
Hintergrundausblendung, nicht einstellbar
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
PA
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
50
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
645
home
Turck-Shop
Others
DQ12AB6FF50
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 129,27
Artikel gesamt
€ 129,27
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren