chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
K50APPBGYCQP | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Bestückungssensor
K50APPBGYCQP
Bestell-ID-Nr. 3032094
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
63,7 mm
Anzahl der Farben/Segmente
2
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Halbkugel
Besondere Merkmale
Wash down
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Drucktaster
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC, Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
63.7
Leitungslänge (m)
0.15
Schutzart
IP67, IP69
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 198,49
Artikel gesamt
€ 198,49
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
K50APPBGYCQP
Support kontaktieren