chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TL50BLRRRAQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Signalsäule
TL50BLRRRAQ
Bestell-ID-Nr. 3031238
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
156,1 mm
Akustisches Signal
Dauerton
Anzahl der Farben/Segmente
3
Bauform
Glattrohr
Dimmbar
nein
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
156.1
Kaskadierbar
nein
Lautstärke (dB)
92 dB
Lichtart
Rot
Schutzart
IP50
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 327,48
Artikel gesamt
€ 327,48
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
TL50BLRRRAQ
Support kontaktieren