chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
chevron_left
Menu
WLS28CW1130DXPBQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Linienleuchte im Metallgehäuse
WLS28CW1130DXPBQ
Bestell-ID-Nr. 3030836
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
1162 mm x 28 mm x 21 mm
Abstrahlwinkel
breitstrahlend 40 - 80°
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Quader
Dimmbar
Nein
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Linienleuchte
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Kaskadierbar
Ja
Lichtart
Weiß
Schutzart
IP50
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
WLS28CW1130DXPBQ
Artikel gesamt
€ 720,02
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 720,02