chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
S18LGRBPQP | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Kennleuchte
S18LGRBPQP
Bestell-ID-Nr. 3030748
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
35,7 mm x 35,7 mm
Anzahl der Farben/Segmente
3
Bauform
Gewinderohr
Besondere Merkmale
Wash down
Breite
9
Dimmbar
nein
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Spotleuchte
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 23,5 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
3
Kaskadierbar
nein
Länge
114
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Blau, Rot,
Schutzart
IP67, IP69
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 75,06
home
Turck-Shop
Others
S18LGRBPQP
Artikel gesamt
€ 75,06
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren