chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
S18SN6R-W30 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Empfänger)
S18SN6R-W30
Bestell-ID-Nr. 3030680
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Rohr
Besondere Merkmale
Wash down
Betriebsart
Empfänger
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Einweglichtschranke - Empfänger
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
9
Max. Reichweite (mm)
20000
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Schutzart
IP67, IP69
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
S18SN6R-W30
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 97,30
Artikel gesamt
€ 97,30
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren