chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
K50LGRALS4XPQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte Kennleuchte mit Tonsignal
K50LGRALS4XPQ
Bestell-ID-Nr. 3030530
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
73 mm
Akustisches Signal
Stakkato
Anzahl der Farben/Segmente
2
Bauform
Halbkugel
Besondere Merkmale
Wash down
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Spotleuchte
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC, Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Lautstärke (dB)
94 dB
Lichtart
Grün, Rot
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
K50LGRALS4XPQ
Artikel gesamt
€ 201,41
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 201,41