chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TL50BLGYRALS4C | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Signalsäule
TL50BLGYRALS4C
Bestell-ID-Nr. 3030466
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
170,8 mm
Akustisches Signal
Stakkato
Anzahl der Farben/Segmente
3
Bauform
Glattrohr
Dimmbar
nein
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
grau
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
170.8
Kaskadierbar
nein
Lautstärke (dB)
94 dB
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Gelb, Rot,
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 361,12
Artikel gesamt
€ 361,12
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
TL50BLGYRALS4C
Support kontaktieren