chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Kunststoff-Lichtleiter
PFCVA-25X25-E
Bestell-ID-Nr. 3030387
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 268,27
Artikel gesamt
€ 268,27
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Others
PFCVA-25X25-E
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
75 mm x 42 mm x 14,5 mm
Funktionszubehör für
Optosensoren
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PE
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Zubehörart
Kunststoff-Lichtleiter