chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SM2A31RPDQDP | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Empfänger)
SM2A31RPDQDP
Bestell-ID-Nr. 3029565
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
84 mm x 12,2 mm x 30,7 mm
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Quader mit Gewinde
Besondere Merkmale
gekapselt, Klar-Objekt-Erkennung
Betriebsart
Empfänger
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Einweglichtschranke - Empfänger
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.15
Max. Reichweite (mm)
300
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
1/2″
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
650
home
Turck-Shop
Others
SM2A31RPDQDP
Artikel gesamt
€ 258,96
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 258,96