chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LED-Signalleuchte Signalsäule
TL50BLR1Y1Q
Bestell-ID-Nr. 3029416
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
99,4 mm
Anzahl der Farben/Segmente
2
Bauform
Glattrohr
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)22
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Signalsäule
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Lichtart
Grün, rotierend, Rot, rotierend
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
TL50BLR1Y1Q
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 202,80
Artikel gesamt
€ 202,80
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren