chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
K80FDLGXXP | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte
K80FDLGXXP
Bestell-ID-Nr. 3029201
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
93,1 mm x 80,9 mm x 41,7 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Quader
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Klemmblock
Funktion
Spotleuchte
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Lichtart
Grün
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
K80FDLGXXP
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 267,58
Artikel gesamt
€ 267,58
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren