chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SM31RL100 W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Empfänger)
SM31RL100 W/30
Bestell-ID-Nr. 3029038
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
53,3 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Betriebsart
Empfänger
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Einweglichtschranke - Empfänger
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
9
Max. Reichweite (mm)
30000
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 416,31
Artikel gesamt
€ 416,31
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
SM31RL100 W/30
Support kontaktieren