chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SM30SRLC | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Empfänger)
SM30SRLC
Bestell-ID-Nr. 3028568
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
102 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Rohr
Besondere Merkmale
Chemikalienbeständig, Chemikalienresistent, gekapselt
Betriebsart
Empfänger
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Einweglichtschranke - Empfänger
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
Edelstahl
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
2
Max. Reichweite (mm)
150000
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
SM30SRLC
Artikel gesamt
€ 440,63
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 440,63